Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
61F-GP-N2 24VAC |
61F-GP-N2 110VAC |
61F-GP-N2 220VAC |
61F-GP-N2 230VAC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz | Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz | |
---|---|---|---|---|---|---|
103.11 € | 10 | 3 giorni | 20,4 - 26,4 | 20,4 - 26,4 | ||
103.11 € | 1 | 3 giorni | 93,5 - 121 | 93,5 - 121 | ||
126.30 € | 10 | 3 giorni | 187 - 242 | 187 - 242 | ||
103.11 € | 10 | 3 giorni | 195,5 - 253 | 195,5 - 253 |
Loading...
Altezza(mm) | 49,4 | Larghezza(mm) | 38 | Profondità(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione del collegamento elettrico | Raccordo a innesto | Tipo di tensione per l'azionamento | AC | Principio di misura fisico | Conduttivo |
Sensibilità di intervento regolabile | falso | Max. ritardo alla diseccitazione ammesso(s) | 0,16 | Numero contatti di commutazione | 0 |
Numero contatti normalmente chiusi (NC) | 3 | Numero di ingressi elettrodi | 3 | Numero contatti normalmente aperti (NA) | 0 |
Max. ritardo all'attrazione ammesso(s) | 0,08 | Con morsetti amovibili | non |
Configura
Proprietà di base
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali