Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
61F-GP-N8 24VAC |
61F-GP-N8 230VAC |
61F-GP-N8D 24VAC |
61F-GP-N8D 230VAC |
61F-GP-N8H 24VAC |
61F-GP-N8H 230VAC |
61F-GP-N8HY 220VAC |
61F-GP-N 110VAC |
61F-GP-N 230VAC |
61F-GP-N 240VAC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Profondità (mm) | Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz | Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz | Sensibilità di intervento regolabile | Max. ritardo alla diseccitazione ammesso (s) | Numero contatti di commutazione | Numero contatti normalmente chiusi (NC) | Numero di ingressi elettrodi | Numero contatti normalmente aperti (NA) | Max. ritardo all'attrazione ammesso (s) | A cascata | Con morsetti amovibili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.03 € | 10 | 3 giorni | 49,4 | 38 | 84 | 20,4 - 26,4 | 20,4 - 26,4 | falso | 0,16 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0,08 | - | oui | ||
94.03 € | 10 | 3 giorni | 49,4 | 38 | 84 | 195,5 - 253 | 195,5 - 253 | falso | 0,16 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0,08 | - | oui | ||
103.11 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
103.11 € | 1 | 3 giorni | 49,4 | 38 | 84 | 195,5 - 253 | 195,5 - 253 | falso | 0,16 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0,08 | - | oui | ||
128.00 € | 1 | 3 giorni | 49,4 | 38 | 84 | 20,4 - 26,4 | 20,4 - 26,4 | falso | - | 1 | 0 | 3 | 0 | - | falso | non | ||
103.11 € | 1 | 3 giorni | 49,4 | 38 | 84 | 195,5 - 253 | 195,5 - 253 | falso | - | 1 | 0 | 3 | 0 | - | falso | falso | ||
103.11 € | 10 | 3 giorni | 49,4 | 38 | 84 | 187 - 242 | 187 - 242 | falso | 0,16 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0,08 | - | oui | ||
131.10 € | 1 | 3 giorni | 49,4 | 38 | 84 | 93,5 - 121 | 93,5 - 121 | falso | - | 1 | 0 | 3 | 0 | - | falso | falso | ||
86.40 € | 1 | 3 giorni | 49,4 | 38 | 84 | 195,5 - 253 | 195,5 - 253 | falso | - | 1 | 0 | 3 | 0 | - | falso | falso | ||
86.40 € | 1 | 3 giorni | 49,4 | 38 | 84 | 192 - 288 | 192 - 288 | falso | - | 1 | 0 | 3 | 0 | - | falso | falso |
Loading...
Esecuzione del collegamento elettrico | Raccordo a innesto | Tipo di tensione per l'azionamento | AC | Principio di misura fisico | Conduttivo |
---|
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Larghezza(mm)
Profondità(mm)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
Sensibilità di intervento regolabile
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso(s)
Numero contatti di commutazione
Numero contatti normalmente chiusi (NC)
Numero di ingressi elettrodi
Numero contatti normalmente aperti (NA)
Max. ritardo all'attrazione ammesso(s)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali