Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S8V-CP0424 |
S8V-CP0424S |
S8V-CP0824 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di uscite | Corrente di ingresso ammissibile (A) | Corrente di uscita nominale max. (per uscita) (A) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202.80 € | 1 | 3 giorni | 4 | 10 | 10 | 0,16 max. | ||
230.40 € | 1 | 3 giorni | 4 | 15,2 | 3,8 | 0,17 max. | ||
347.70 € | 1 | 3 giorni | 8 | 70 | 10 | 0,42 max. |
Loading...
Tensione di ingresso nominale(V) | CC24 | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | -25 a 70 | Grado di protezione (IP) | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di accessorio/parte di ricambio | Altro | Parte di ricambio | falso | Accessorio | vero |
Configura
Proprietà di base
Numero di uscite
Corrente di ingresso ammissibile(A)
Corrente di uscita nominale max. (per uscita)(A)
Peso(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali