Interruttori Automatici di Protezione Motore [J7MN]

Interruttori Automatici di Protezione Motore [J7MN]
J7MN è una gamma di interruttori automatici di protezione motore da 0,10 a 100 A
I salvamotori J7MN proteggono i motori dal sovraccarico termico e dal cortocircuito. Sono disponibili contatti ausiliari aggiuntivi (indicazione standard e disinnesto); gli accessori sono: sganciatore per sottotensione e in derivazione; vani isolati per montaggio superficiale e a incasso; manopole bloccabili e collegamenti comuni trifase.
• Correnti di esercizio nominali disponibili da 12 A, 25 A, 50 A e 100 A
• La capacità di commutazione è di 50 kA/415 V per tutte le versioni
• Omron offre quattro versioni di dimensioni diverse
• Gli MPCB (Motor Protection Circuit Breaker, interruttori automatici di protezione del motore) possono essere montati a vite e a scatto su una guida DIN
• Tutti i componenti sono dotati della protezione per le dita

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J7MN-3P-1
J7MN-3P-1E6
J7MN-3P-2E5
J7MN-3P-4
J7MN-3P-6
J7MN-3P-8
J7MN-3P-10
J7MN-3P-13
J7MN-3P-17
J7MN-3P-22
J7MN-3P-26
J7MN-3P-32
J7MN-3P-E4
J7MN-3P-E25
J7MN-3P-E63
J7MN-3R-1
J7MN-3R-1E6
J7MN-3R-2E5
J7MN-3R-4
J7MN-3R-6
J7MN-3R-8
J7MN-3R-10
J7MN-3R-13
J7MN-3R-17
J7MN-3R-22
J7MN-3R-26
J7MN-3R-32
J7MN-3R-E4
J7MN-3R-E63
J7MN-6R-40
J7MN-6R-50
J7MN-6R-63
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Dimensione altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Dimensione profondità
(mm)
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V
(kW)
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V
(kW)
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC
(kA)
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato
(A)
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico
(A)
Tipo di collegamento circuito elettrico principale Tipologia di azionamento Tecnica di intervento Tipologia costruttiva dell'apparecchio Grado di protezione (IP) Sensibile a guasto di fase Con sganciatore di minima tensione integrato Con interruttore ausiliario integrato

77.07 €

1 3 giorni 19845750,250,2510013 - 130,63 - 1Raccordo a viteLevetta singolaTermomagneticoApparecchio completo nell'alloggiamentoIP20verofalsofalso

87.27 €

1 3 giorni 1,69845750,550,5510020,8 - 20,81 - 1,6Raccordo a viteLevetta singolaTermomagneticoApparecchio completo nell'alloggiamentoIP20verofalsofalso

87.27 €

1 3 giorni 2,59845750,750,7510032,5 - 32,51,6 - 2,5Raccordo a viteLevetta singolaTermomagneticoApparecchio completo nell'alloggiamentoIP20verofalsofalso

87.27 €

1 3 giorni 49845751,51,510052 - 522,5 - 4Raccordo a viteLevetta singolaTermomagneticoApparecchio completo nell'alloggiamentoIP20verofalsofalso

87.27 €

1 3 giorni 69845752,22,210078 - 784 - 6Raccordo a viteLevetta singolaTermomagneticoApparecchio completo nell'alloggiamentoIP20verofalsofalso

104.07 €

1 3 giorni 898457533100104 - 1045 - 8Raccordo a viteLevetta singolaTermomagneticoApparecchio completo nell'alloggiamentoIP20verofalsofalso

104.07 €

1 3 giorni 109845754450130 - 1306 - 10Raccordo a viteLevetta singolaTermomagneticoApparecchio completo nell'alloggiamentoIP20verofalsofalso

104.07 €

1 3 giorni 139845755,55,550169 - 1699 - 13Raccordo a viteLevetta singolaTermomagneticoApparecchio completo nell'alloggiamentoIP20verofalsofalso

104.07 €

1 3 giorni 179845757,57,520221 - 22111 - 17Raccordo a viteLevetta singolaTermomagneticoApparecchio completo nell'alloggiamentoIP20verofalsofalso

117.13 €

1 3 giorni 229845757,57,515286 - 28614 - 22Raccordo a viteLevetta singolaTermomagneticoApparecchio completo nell'alloggiamentoIP20verofalsofalso

117.13 €

1 3 giorni 26984575111115338 - 33818 - 26Raccordo a viteLevetta singolaTermomagneticoApparecchio completo nell'alloggiamentoIP20verofalsofalso

117.13 €

1 3 giorni 32984575151515416 - 41622 - 32Raccordo a viteLevetta singolaTermomagneticoApparecchio completo nell'alloggiamentoIP20verofalsofalso

77.07 €

1 3 giorni 0,49845750,090,091005,2 - 5,20,25 - 0,4Raccordo a viteLevetta singolaTermomagneticoApparecchio completo nell'alloggiamentoIP20verofalsofalso

77.07 €

1 3 giorni 0,259845750,060,061003,3 - 3,30,16 - 0,25Raccordo a viteLevetta singolaTermomagneticoApparecchio completo nell'alloggiamentoIP20verofalsofalso

77.07 €

1 3 giorni 0,639845750,180,181008,2 - 8,20,4 - 0,63Raccordo a viteLevetta singolaTermomagneticoApparecchio completo nell'alloggiamentoIP20verofalsofalso

106.05 €

1 3 giorni 198451000,250,2510013 - 130,63 - 1Raccordo a viteManopolaTermomagneticoApparecchio completo nell'alloggiamentoIP20verofalsofalso

106.05 €

1 3 giorni 1,698451000,550,5510020,8 - 20,81 - 1,6Raccordo a viteManopolaTermomagneticoApparecchio completo nell'alloggiamentoIP20verofalsofalso

106.05 €

1 3 giorni 2,598451000,750,7510032,5 - 32,51,6 - 2,5Raccordo a viteManopolaTermomagneticoApparecchio completo nell'alloggiamentoIP20verofalsofalso

106.05 €

1 3 giorni 498451001,51,510052 - 522,5 - 4Raccordo a viteManopolaTermomagneticoApparecchio completo nell'alloggiamentoIP20verofalsofalso

106.05 €

1 3 giorni 698451002,22,210078 - 784 - 6Raccordo a viteManopolaTermomagneticoApparecchio completo nell'alloggiamentoIP20verofalsofalso

106.05 €

1 3 giorni 8984510033100108 - 1085 - 8Raccordo a viteManopolaTermomagneticoApparecchio completo nell'alloggiamentoIP20verofalsofalso

111.53 €

1 3 giorni 10984510044100130 - 1306 - 10Raccordo a viteManopolaTermomagneticoApparecchio completo nell'alloggiamentoIP20verofalsofalso

111.53 €

1 3 giorni 1398451005,55,5100169 - 1699 - 13Raccordo a viteManopolaTermomagneticoApparecchio completo nell'alloggiamentoIP20verofalsofalso

111.53 €

1 3 giorni 1798451007,57,550221 - 22111 - 17Raccordo a viteManopolaTermomagneticoApparecchio completo nell'alloggiamentoIP20verofalsofalso

117.13 €

1 3 giorni 2298451007,57,550286 - 28614 - 22Raccordo a viteManopolaTermomagneticoApparecchio completo nell'alloggiamentoIP20verofalsofalso

133.82 €

1 3 giorni 269845100111150338 - 33818 - 26Raccordo a viteManopolaTermomagneticoApparecchio completo nell'alloggiamentoIP20verofalsofalso

133.82 €

1 3 giorni 329845100151550416 - 41622 - 32Raccordo a viteManopolaTermomagneticoApparecchio completo nell'alloggiamentoIP20verofalsofalso

96.78 €

1 3 giorni 0,49845100---5,2 - 5,20,25 - 0,4--------

96.78 €

1 3 giorni 0,6398451000,180,181008,2 - 8,20,4 - 0,63Raccordo a viteManopolaTermomagneticoApparecchio completo nell'alloggiamentoIP20verofalsofalso

319.43 €

1 3 giorni 401405514418,518,550520 - 52028 - 40Raccordo a viteManopolaTermomagneticoApparecchio completo nell'alloggiamentoIP20verofalsofalso

356.30 €

1 3 giorni 5014055144222250650 - 65034 - 50Raccordo a viteManopolaTermomagneticoApparecchio completo nell'alloggiamentoIP20verofalsofalso

351.05 €

1 3 giorni 6314055144303050819 - 81945 - 63Raccordo a viteManopolaTermomagneticoApparecchio completo nell'alloggiamentoIP20verofalsofalso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli 3

Supporto tecnico