Mini contattore relè, a 4 poli [J7KNA-AR]

Mini contattore relè, a 4 poli [J7KNA-AR]
Tre unità di base possono essere combinate con diversi contatti ausiliari aggiuntivi. È possibile disporre versioni a 4 poli, 6 poli e 8 poli in diverse configurazioni e in diverse tensioni della bobina (c.a. e c.c.). Soppressori RC disponibili.
• Contatti speculari
• Fissaggio a vite e a scatto (guida DIN 35 mm)
• Corrente nominale = 10 A (I-th)
• Adatto per dispositivi elettronici (DIN 19240)
• Protezione per le dita (BGV A)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J7KNA-AR-22 24D
J7KNA-AR-22 24VS
J7KNA-AR-22 110
J7KNA-AR-22 230
J7KNA-AR-31 24D
J7KNA-AR-31 24VS
J7KNA-AR-31 110
J7KNA-AR-31 230
J7KNA-AR-40 24D
J7KNA-AR-40 24VS
J7KNA-AR-40 230
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Contatto ausiliario Tipo di tensione per l'azionamento Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
(V)

48.05 €

10 3 giorni 2a2bDC22-19,2 - 26,4-

54.55 €

10 3 giorni 2a2bAC/DC2219,2 - 26,419,2 - 26,419,2 - 26,4

38.42 €

10 3 giorni 2a2bAC22120 - 125-110 - 115

38.42 €

10 3 giorni 2a2bAC22240 - 250-220 - 230

48.05 €

10 3 giorni [Altro] 3a1bDC31-19,2 - 26,4-

54.55 €

10 3 giorni [Altro] 3a1bAC/DC3119,2 - 26,419,2 - 26,419,2 - 26,4

38.42 €

10 3 giorni [Altro] 3a1bAC31120 - 125-110 - 115

38.42 €

10 3 giorni [Altro] 3a1bAC31240 - 250-220 - 230

48.05 €

10 3 giorni [Altro] 4aDC40-19,2 - 26,4-

55.85 €

10 3 giorni [Altro] 4aAC/DC4019,2 - 26,419,2 - 26,419,2 - 26,4

38.42 €

10 3 giorni [Altro] 4aAC40240 - 250-220 - 230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di montaggio Guida DIN Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario Raccordo a vite Comando manuale falso
Con indicatore a LED falso Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata 0 Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata 0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V(A) 2 Numero di contatti ausiliari, di scambio 0 Interfaccia falso

Supporto tecnico