Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento: | Contatto ausiliario | Tipo di tensione per l'azionamento | Numero di contatti principali, normalmente chiusi | Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V (A) | Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V (kW) | Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto | Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi | Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz (V) | Tensione di alimentazione pilota nominale per DC (V) | Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz (V) | Tipo di collegamento circuito elettrico principale | Adatto per installazione in serie | Numero di contatti principali, normalmente aperti | Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V (kW) | Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V (A) | Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V (A) | Grado di protezione (NEMA) | Grado di protezione (IP) | Funzione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.42 € | 10 | 3 giorni | - | 1B | AC | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 24 - 27 | - | 22 - 24 | Raccordo a vite | falso | 3 | 4 | 20 | 9 | - | - | - | ||
48.05 € | 10 | 3 giorni | - | 1B | DC | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | - | 19,2 - 26,4 | - | Raccordo a vite | falso | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
57.15 € | 10 | 3 giorni | - | 1B | DC | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | - | 19,2 - 26,4 | - | Raccordo a vite | falso | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
38.42 € | 10 | 3 giorni | - | 1B | AC | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 230 - 264 | - | 220 - 240 | Raccordo a vite | falso | 3 | 4 | 20 | 9 | - | - | - | ||
96.78 € | 1 | 3 giorni | Formato reversibile | 1B | AC | - | 9 | 4 | - | - | 24 | - | 22 - 24 | Raccordo a vite | - | - | - | - | - | Altro | Altro | Contattore a inversione | ||
115.27 € | 1 | 3 giorni | Formato reversibile | 1B | DC | - | 9 | 4 | - | - | - | 24 | - | Raccordo a vite | - | - | - | - | - | Altro | Altro | Contattore a inversione | ||
131.95 € | 1 | 3 giorni | Formato reversibile | 1B | DC | - | 9 | 4 | - | - | - | 24 | - | Raccordo a vite | - | - | - | - | - | Altro | Altro | Contattore a inversione | ||
49.73 € | 10 | 3 giorni | - | - | DC | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | - | 19,2 - 26,4 | - | Raccordo a vite | falso | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
38.42 € | 10 | 3 giorni | - | - | AC | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 230 - 264 | - | 220 - 240 | Raccordo a vite | falso | 4 | 4 | 20 | 9 | - | - | - | ||
38.42 € | 10 | 3 giorni | - | 1a | AC | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 24 - 27 | - | 22 - 24 | Raccordo a vite | falso | 3 | 4 | 20 | 9 | - | - | - | ||
48.05 € | 10 | 3 giorni | - | 1a | DC | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | - | 19,2 - 26,4 | - | Raccordo a vite | falso | 3 | 4 | 20 | 9 | - | - | - | ||
57.15 € | 10 | 3 giorni | - | 1a | DC | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | - | 19,2 - 26,4 | - | Raccordo a vite | falso | 3 | 4 | 20 | 9 | - | - | - | ||
38.42 € | 10 | 3 giorni | - | 1a | AC | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 230 - 264 | - | 220 - 240 | Raccordo a vite | falso | 3 | 4 | 20 | 9 | - | - | - | ||
38.42 € | 10 | 3 giorni | - | 1a | AC | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 400 - 415 | - | 400 - 415 | Raccordo a vite | falso | 3 | 4 | 20 | 9 | - | - | - | ||
57.30 € | 10 | 3 giorni | - | 1B | DC | 0 | 20 | 5,5 | 0 | 1 | - | 19,2 - 26,4 | - | Raccordo a vite | falso | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
65.75 € | 10 | 3 giorni | - | 1B | DC | 0 | 12 | 5,5 | 0 | 1 | - | 19,2 - 26,4 | - | Raccordo a vite | falso | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
46.18 € | 10 | 3 giorni | - | 1B | AC | 0 | 12 | 5,5 | 0 | 1 | 230 - 264 | - | 220 - 240 | Raccordo a vite | falso | 3 | 5,5 | 20 | 12 | - | - | - | ||
46.18 € | 10 | 3 giorni | - | 1a | AC | 0 | 12 | 5,5 | 1 | 0 | 24 - 27 | - | 22 - 24 | Raccordo a vite | falso | 3 | 5,5 | 20 | 12 | - | - | - | ||
57.30 € | 10 | 3 giorni | - | 1a | DC | 0 | 12 | 5,5 | 1 | 0 | - | 19,2 - 26,4 | - | Raccordo a vite | falso | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
65.75 € | 10 | 3 giorni | - | 1a | DC | 0 | 12 | 5,5 | 1 | 0 | - | 19,2 - 26,4 | - | Raccordo a vite | falso | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
46.18 € | 10 | 3 giorni | - | 1a | AC | - | 12 | 5,5 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
46.18 € | 10 | 3 giorni | - | 1a | AC | 0 | 12 | 5,5 | 1 | 0 | 230 - 264 | - | 220 - 240 | Raccordo a vite | falso | 3 | 5,5 | 20 | 12 | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Metodo di funzionamento:
Contatto ausiliario
Tipo di tensione per l'azionamento
Numero di contatti principali, normalmente chiusi
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V(A)
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V(kW)
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz(V)
Tipo di collegamento circuito elettrico principale
Adatto per installazione in serie
Numero di contatti principali, normalmente aperti
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V(kW)
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V(A)
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V(A)
Grado di protezione (NEMA)
Grado di protezione (IP)
Funzione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali