Contattore Motore [J7KN]

Contattore Motore [J7KN]
Contattori per motori da 4-500 kW per commutazione carico normale e pesante.
Questo sistema modulare consiste in contattori principali e blocchetti di contatto aggiuntivi. Le unità di base possono essere combinate con contatti ausiliari. Sono disponibili versioni c.c./c.c., interblocco meccanico integrato, e versioni a 3 poli principali e a 4 poli principali.
• Le unità di base possono essere combinate con contatti ausiliari (montaggio superiore/laterale)
• Sono possibili versioni a 3 poli principali e a 4 poli principali
• L'intervallo della potenza va da 4 a 500 kW
• Diverse tensioni della bobina (c.a. e c.c.)
• I modelli compresi fra J7KN-10D e J7KN-22D dispongono di contatto ausiliario integrato per i circuiti elettronici (versioni a 3 poli)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J7KN-10D-01 24
J7KN-10D-01 24D
J7KN-10D-01 230
J7KN-10D-10 24
J7KN-10D-10 24D
J7KN-10D-10 110
J7KN-10D-10 230
J7KN-14D-01 24
J7KN-14D-01 24D
J7KN-14D-01 230
J7KN-14D-10 24
J7KN-14D-10 24D
J7KN-14D-10 230
J7KN-18D-01 24
J7KN-18D-01 24D
J7KN-18D-01 230
J7KN-18D-10 24
J7KN-18D-10 24D
J7KN-18D-10 110
J7KN-18D-10 230
J7KN-18D-10 400
J7KN-22D-01 24
J7KN-22D-01 24D
J7KN-22D-01 230
J7KN-22D-10 24
J7KN-22D-10 24D
J7KN-22D-10 230
J7KN-24 24
J7KN-24 24D
J7KN-24 110
J7KN-24 230
J7KN-32 24
J7KN-32 24D
J7KN-32 110
J7KN-32 230
J7KN-40 24
J7KN-40 24D
J7KN-40 110
J7KN-40 230
J7KN-50 24
J7KN-50 24D
J7KN-50 230
J7KN-62 24D
J7KN-62 230
J7KN-74 24D
J7KN-74 230
J7KN-90 230
J7KN-151 230
J7KNG-10-01 24D
J7KNG-10-10 24D
J7KNG-14-01 24D
J7KNG-14-4 24D
J7KNG-14-10 24D
J7KNG-18-01 24D
J7KNG-18-10 24D
J7KNG-22-01 24D
J7KNG-22-4 24D
J7KNG-22-10 24D
J7KNG-24 24D
J7KNG-32 24D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Contatto ausiliario Tipo di tensione per l'azionamento Numero di contatti principali, normalmente chiusi Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V
(A)
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V
(kW)
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
(V)
Tipo di collegamento circuito elettrico principale Adatto per installazione in serie Numero di contatti principali, normalmente aperti Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V
(kW)
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V
(A)
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V
(A)

43.43 €

1 3 giorni 1BAC01040124 - 27-22 - 24Raccordo a vitefalso342510

62.72 €

1 3 giorni 1BDC010401-19,2 - 26,4-Raccordo a vitefalso3-25-

41.93 €

1 3 giorni 1BAC010401230 - 264-220 - 240Raccordo a vitefalso342510

43.43 €

1 3 giorni 1aAC01041024 - 27-22 - 24Raccordo a vitefalso342510

62.72 €

1 3 giorni 1aDC010410-19,2 - 26,4-Raccordo a vitefalso3-25-

43.43 €

1 3 giorni 1aAC010410120 - 122-100 - 110Raccordo a vitefalso342510

43.43 €

1 3 giorni 1aAC010410230 - 264-220 - 240Raccordo a vitefalso342510

49.73 €

1 3 giorni 1BAC0145,50124 - 27-22 - 24Raccordo a vitefalso35,517,314

69.65 €

1 3 giorni 1BDC0145,501-19,2 - 26,4-Raccordo a vitefalso3-25-

49.73 €

1 3 giorni 1BAC0145,501230 - 264-220 - 240Raccordo a vitefalso35,52514

48.43 €

1 3 giorni 1aAC0145,51024 - 27-22 - 24Raccordo a vitefalso35,52514

69.65 €

1 3 giorni 1aDC0145,510-19,2 - 26,4-Raccordo a vitefalso3-25-

49.73 €

1 3 giorni 1aAC0145,510230 - 264-220 - 240Raccordo a vitefalso35,52514

67.15 €

1 3 giorni 1BAC0187,50124 - 27-22 - 24Raccordo a vitefalso37,53218

86.75 €

1 3 giorni 1BDC0187,501-19,2 - 26,4-Raccordo a vitefalso3-32-

67.15 €

1 3 giorni 1BAC0187,501230 - 264-220 - 240Raccordo a vitefalso37,53218

65.33 €

1 3 giorni 1aAC0187,51024 - 27-22 - 24Raccordo a vitefalso37,53218

86.75 €

1 3 giorni 1aDC0187,510-19,2 - 26,4-Raccordo a vitefalso3-32-

67.15 €

1 3 giorni 1aAC0187,510110 - 122-100 - 110Raccordo a vitefalso37,522,118

67.15 €

1 3 giorni 1aAC0187,510230 - 264-220 - 240Raccordo a vitefalso37,53218

65.33 €

1 3 giorni 1aAC-187,510-----3---

84.70 €

1 3 giorni 1BAC022110124 - 27-22 - 24Raccordo a vitefalso37,53218

115.27 €

1 3 giorni 1BDC0221101-19,2 - 26,4-Raccordo a vitefalso3-32-

84.70 €

1 3 giorni 1BAC0221101230 - 264-220 - 240Raccordo a vitefalso37,53218

84.70 €

1 3 giorni 1aAC022111024 - 27-22 - 24Raccordo a vitefalso37,53218

115.27 €

1 3 giorni 1aDC0221110-19,2 - 26,4-Raccordo a vitefalso3-32-

84.70 €

1 3 giorni 1aAC0221110230 - 264-220 - 240Raccordo a vitefalso37,53218

94.92 €

1 3 giorni -AC024110024 - 27-22 - 24Raccordo a vitefalso3115024

122.73 €

1 3 giorni -DC0241100-19,2 - 26,4-Raccordo a vitefalso3-24-

94.92 €

1 3 giorni -AC0241100110 - 122-100 - 110Raccordo a vitefalso31134,624

94.92 €

1 3 giorni -AC0501100230 - 264-220 - 240Raccordo a vitefalso3112424

128.22 €

1 3 giorni -AC032150024 - 27-22 - 24Raccordo a vitefalso3156532

159.95 €

1 3 giorni -DC0321500-19,2 - 26,4-Raccordo a vitefalso3-65-

128.22 €

1 3 giorni -AC0321500110 - 122-100 - 110Raccordo a vitefalso3154532

128.22 €

1 3 giorni -AC0321500230 - 264-220 - 240Raccordo a vitefalso3156532

156.22 €

1 3 giorni -AC04018,50024 - 27-22 - 24Raccordo a vitefalso318,58040

189.82 €

1 3 giorni -DC04018,500-19,2 - 26,4-Raccordo a vitefalso3-80-

156.22 €

1 3 giorni -AC04018,500120 - 122-100 - 110Raccordo a vitefalso318,58040

156.22 €

1 3 giorni -AC04018,500230 - 264-220 - 240Raccordo a vitefalso318,58040

193.55 €

1 3 giorni -AC050220024 - 27-22 - 24Raccordo a vitefalso32211050

230.53 €

1 3 giorni -DC0502200-19,2 - 26,4-Raccordo a vitefalso3-110-

193.55 €

1 3 giorni -AC0502200230 - 264-220 - 240Raccordo a vitefalso32211050

300.77 €

1 3 giorni -DC0623000-21 - 26-Raccordo a vitefalso33012062

271.13 €

1 3 giorni -AC0623000230 - 264-220 - 240Raccordo a vitefalso33012062

386.17 €

1 3 giorni -DC0743700-19,2 - 26,4-Raccordo a vitefalso3-130-

317.57 €

1 3 giorni -AC0723700230 - 264-220 - 240Raccordo a vitefalso33013062

376.83 €

1 3 giorni -AC/DC0904500220 - 240220 - 240220 - 240Raccordo a vitefalso34511085

691.83 €

1 3 giorni -AC/DC01507500220 - 240220 - 240220 - 240Raccordo a vitefalso32523055

85.35 €

1 3 giorni 1BDC010401-19,2 - 26,4-Raccordo a vitefalso3---

85.35 €

1 3 giorni 1aDC010410-19,2 - 26,4-Raccordo a vitefalso3---

91.23 €

1 3 giorni 1BDC0145,501-24-Raccordo a vitefalso35,517,314

100.45 €

1 3 giorni -DC014-00-19,2 - 26,4-Raccordo a vitefalso4---

91.23 €

1 3 giorni 1aDC0145,510-19,2 - 26,4-Raccordo a vitefalso3---

113.40 €

1 3 giorni 1BDC0187,501-24-Raccordo a vitefalso37,522,118

113.40 €

1 3 giorni 1aDC0187,510-19,2 - 26,4-Raccordo a vitefalso3---

139.42 €

1 3 giorni 1BDC0221101-19,2 - 26,4-Raccordo a vitefalso3---

158.08 €

1 3 giorni -DC0221100-24-Raccordo a vitefalso47,522,118

139.42 €

1 3 giorni 1aDC0221110-19,2 - 26,4-Raccordo a vitefalso3---

141.17 €

1 3 giorni -DC0241100-24-Raccordo a vitefalso311-24

171.03 €

1 3 giorni -DC0321500-19,2 - 26,4-Raccordo a vitefalso3---

Loading...

Supporto tecnico