Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K3SC-10 24VAC/DC
Alimentazione | 24 VCA/CC | Assorbimento di potenza | 3 VA max./3 W max. | Tipo prodotto | RS-232C/USB a RS485 |
---|---|---|---|---|---|
Peso(g) | ≈150 | Contatore di impulsi | falso | Wattmetro | falso |
Varmetro | falso | Amperometro | falso | Voltmetro | falso |
Tachimetro | falso | Frequenzimetro | falso |
Si trova sulla pagina di Convertitore di interfaccia [K3SC], il codice articolo è il seguente: K3SC-10 24VAC/DC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K3SC-10 24VAC/DC.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali