Spine e connettori confezionabili (autoassemblaggio) [Y92E-_-conf]

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
Y92E-M08PVC3SCONF-L
Y92E-M08PVC4SCONF-L
Y92E-M12PVC4ACONF-L
Y92E-M12PVC4SCONF-L
Y92E-M12PVC5SCONF-H
Y92E-MM08PVC3SCONF-L
Y92E-MM08PVC4SCONF-L
Y92E-MM12PVC4ACONF-L
Y92E-MM12PVC4SCONF-L
Y92E-MM12PVC5SCONF-H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Temperatura ambiente di esercizio
(°C)
Grado di inquinamento Esecuzione del contatto Grado di protezione (IP), montato Esecuzione della scatola Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 Dimensione della filettatura M Numero di contatti di controllo Numero di contatti di potenza Numero di contatti dati Diametro del connettore
(mm)
Per diametro esterno cavo
(mm)
Materiale della ghiera filettata Materiale del rivestimento di contatto

34.23 €

1 3 giorni 36-25 - 70-PresaIP67Diritto-8333-3,5 - 5PlasticaOro

34.23 €

1 3 giorni 36-25 - 703PresaIP67Diritto-8444-3,5 - 5PlasticaOro

20.40 €

1 3 giorni 240-25 - 903PresaIP67Piegato ad angolo-12444123,0 - 6,5OttoneAltro

20.40 €

1 3 giorni 125-25 - 703PresaIP67Diritto-12444-3,0 - 6,5-Altro

20.55 €

1 3 giorni 60-25 - 903PresaIP65/IP67DirittoV212555124 - 6--

29.17 €

1 3 giorni 36-25 - 703SpinaIP67Diritto-8333123,5 - 5PlasticaOro

29.17 €

1 3 giorni 36-25 - 703SpinaIP67Diritto-8444123,5 - 5PlasticaOro

20.40 €

1 3 giorni 240-25 - 703SpinaIP67Piegato ad angolo-12444-3,0 - 6,5-Altro

20.40 €

1 3 giorni 125-25 - 703SpinaIP67Diritto-12444-3,0 - 6,5-Altro

22.03 €

1 3 giorni 60-25 - 903SpinaIP65/IP67DirittoV212555124 - 6OttoneAltro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 4 Tipo di bloccaggio Altro Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a vite
Rivestimento scatola Senza Materiale del corpo Plastica Con conduttore di protezione vero
Con indicatore di stato falso Schermato falso

Supporto tecnico