Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XS5R-D427-5
Tipologia | Adattatore T | Materiale del rivestimento di contatto | Oro | Materiale del corpo | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione del contatto | Maschio (male)/femmina (female) | Grado di protezione (IP), montato | IP67 | Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 | Altro |
Schermato | falso | Tensione nominale(V) | 250 | Corrente nominale In(A) | 4 |
Numero di poli | 8 | Temperatura d'esercizio(°C) | -25 - 70 |
Si trova sulla pagina di Connettore a T dell'alimentazione [XS5R], il codice articolo è il seguente: XS5R-D427-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XS5R-D427-5.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali