Connettori per sensori M12 a 4 pin [Y92E-M12_4]

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
Y92E-M12PURSH4S2M-L
Y92E-M12PURSH4S5M-L
Y92E-M12PURSH4S10M-L
Y92E-M12PURSH4S15M-L
Y92E-M12PURSH4S25M-L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza cavo
(m)

43.02 €

1 3 giorni 2

59.65 €

1 3 giorni 5

88.05 €

1 3 giorni 10

103.40 €

1 3 giorni 15

171.60 €

1 3 giorni 25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di fili 4 Materiale cavo Poliuretano (PUR) LED falso
Tipo di contatto a innesto, lato campo Femmina (Presa) Materiale del rivestimento di contatto Altro Esecuzione collegamento elettrico, lato campo M12
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola Estremità libera Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo Diritto Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola Altro
Grado di protezione (IP) IP67 Materiale del corpo base del contatto CuZn Tipo di cavo A più fili
Reticolato falso Schermato falso Senza alogeni vero
Tensione nominale(V) 125 Corrente nominale In(A) 4 Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa(°C) -30 - 90
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento(°C) -30 - 90 Resistenza di contatto(mOhm) 40

Supporto tecnico