Connettori per sensori M12 a 8 pin [Y92E-M12_8]

Connettori per sensori M12 a 8 pin [Y92E-M12_8]
Per il collegamento di sensori con connettori M12 a 8 pin, la famiglia Y92E-M12_8 garantisce una trasmissione del segnale senza errori negli ambienti standard e difficili.
• Connettori M12 a 8 pin in ottone
• Cavo PUR senza aloni con strato di schermatura esterno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
Y92E-M12FSM12MSPURSH82M-L
Y92E-M12FSM12MSPURSH85M-L
Y92E-M12FSM12MSPURSH806M-L
Y92E-M12FSM12MSPURSH810M-L
Y92E-M12PURSH8S2M-L
Y92E-M12PURSH8S5M-L
Y92E-M12PURSH8S10M-L
Y92E-M12PURSH8S25M-L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza cavo
(m)
Materiale del rivestimento di contatto Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola Tipo di contatto a innesto, lato scatola Materiale del corpo base del contatto Reticolato Schermato Senza alogeni Tensione nominale
(V)
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
(°C)
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento
(°C)
Resistenza di contatto
(mOhm)

73.70 €

1 3 giorni 2AltroM12DirittoMaschio (connettore)Altrofalsoverovero30-25 - 80-25 - 80-

94.70 €

1 3 giorni 5-M12Diritto-----30-25 - 80-25 - 80-

73.70 €

1 3 giorni 0,6AltroM12DirittoMaschio (connettore)Altrofalsoverovero30-25 - 80-25 - 80-

132.30 €

1 3 giorni 10AltroM12DirittoMaschio (connettore)Altrofalsoverovero30-25 - 80-25 - 80-

49.37 €

1 3 giorni 2AltroEstremità liberaAltro-CuZnfalsofalsovero125-30 - 90-30 - 9040

70.45 €

1 3 giorni 5AltroEstremità liberaAltro-CuZnfalsofalsovero125-30 - 90-30 - 9040

102.80 €

1 3 giorni 10AltroEstremità liberaAltro-CuZnfalsofalsovero125-30 - 90-30 - 9040

212.10 €

1 3 giorni 25AltroEstremità liberaAltro-CuZnfalsofalsovero125-30 - 90-30 - 9040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di fili 8 Materiale cavo Poliuretano (PUR) LED falso
Tipo di contatto a innesto, lato campo Femmina (Presa) Esecuzione collegamento elettrico, lato campo M12 Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo Diritto
Grado di protezione (IP) IP67 Tipo di cavo A più fili Corrente nominale In(A) 4

Supporto tecnico