Connettori per sensori robotici M8 e M12 [Y92E]

Connettori per sensori robotici M8 e M12 [Y92E]
Per le applicazioni più complesse nelle catene di trascinamento o nelle parti mobili dei robot, la famiglia di connettori per sensori robotici offre le prestazioni di flessione e torsione necessarie per un funzionamento affidabile e di lunga durata.
• Connettori femmina in ottone M8 e M12
• Adatti per le applicazioni in continuo o frequente movimento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
Y92E-M08PUR4S5M-L
Y92E-M12PUR4S5M-L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo Tensione nominale
(V)
Resistenza di contatto
(mOhm)

29.02 €

1 3 giorni M830-

29.02 €

1 3 giorni M1224040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di fili 4 Lunghezza cavo(m) 5 Materiale cavo Poliuretano (PUR)
LED falso Tipo di contatto a innesto, lato campo Femmina (Presa) Materiale del rivestimento di contatto Altro
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola Estremità libera Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo Diritto Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola Altro
Grado di protezione (IP) IP67 Materiale del corpo base del contatto Altro Tipo di cavo A più fili
Reticolato falso Schermato falso Senza alogeni vero
Corrente nominale In(A) 4 Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa(°C) -25 - 80 Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento(°C) -25 - 80

Supporto tecnico