Tipo di cavo della linea di base M8 [XS3F-M8]

Tipo di cavo della linea di base M8 [XS3F-M8]
Connessioni impermeabili rotondi di dimensioni ridotte
• Connettore compatto e resistente all'acqua, conforme ai requisiti IP67.
• I connettori su entrambe le estremità del cavo non richiedono interventi sul cablaggio.
• Basati sulla norma IEC61076-2-104.
• Prodotti approvati UL.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XS3F-M8PUR3A2M
XS3F-M8PUR3A5M
XS3F-M8PUR3A10M
XS3F-M8PUR3S2M
XS3F-M8PUR3S5M
XS3F-M8PUR3S10M
XS3F-M8PUR3S15M
XS3F-M8PUR4A2M
XS3F-M8PUR4A5M
XS3F-M8PUR4A10M
XS3F-M8PUR4S2M
XS3F-M8PUR4S5M
XS3F-M8PUR4S10M
XS3F-M8PVC3A2M
XS3F-M8PVC3A5M
XS3F-M8PVC3A10M
XS3F-M8PVC3S2M
XS3F-M8PVC3S5M
XS3F-M8PVC3S10M
XS3F-M8PVC4A5M
XS3F-M8PVC4A10M
XS3F-M8PVC4S2M
XS3F-M8PVC4S5M
XS3F-M8PVC4S10M
XS3F-M8PVC4S15M
XS3F-M8PVC4S20M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di fili Lunghezza cavo
(m)
Materiale cavo Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola Materiale del corpo base del contatto Reticolato Senza alogeni Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
(°C)
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento
(°C)

17.43 €

1 3 giorni 32Poliuretano (PUR)Piegato ad angoloAltroAltrofalsovero-25 - 70-25 - 70

23.57 €

1 3 giorni 35Poliuretano (PUR)Piegato ad angoloDirittoAltrofalsofalso-25 - 70-25 - 70

34.37 €

1 3 giorni 310Poliuretano (PUR)Piegato ad angoloDirittoCuZn-vero-10 - 80-10 - 80

16.98 €

1 3 giorni 32Poliuretano (PUR)DirittoAltroAltrofalsovero-25 - 70-25 - 70

22.93 €

1 3 giorni 35Poliuretano (PUR)DirittoAltroAltrofalsovero-25 - 70-25 - 70

33.88 €

1 3 giorni 310Poliuretano (PUR)DirittoAltroAltrofalsovero-25 - 70-25 - 70

43.28 €

1 3 giorni 315Poliuretano (PUR)DirittoAltroAltrofalsovero-25 - 70-25 - 70

18.57 €

1 3 giorni 42Poliuretano (PUR)Piegato ad angoloDirittoCuZn-vero-10 - 80-10 - 80

24.68 €

1 3 giorni 45Poliuretano (PUR)Piegato ad angoloAltroAltrofalsovero-25 - 70-25 - 70

35.32 €

1 3 giorni 410Poliuretano (PUR)Piegato ad angoloAltroAltrofalsovero-25 - 70-25 - 70

17.93 €

1 3 giorni 42Poliuretano (PUR)DirittoAltroAltrofalsovero-25 - 70-25 - 70

24.18 €

1 3 giorni 45Poliuretano (PUR)DirittoAltroAltrofalsovero-25 - 70-25 - 70

34.83 €

1 3 giorni 410Poliuretano (PUR)DirittoAltroAltrofalsovero-25 - 70-25 - 70

16.18 €

1 3 giorni 32PVCPiegato ad angoloDirittoAltrofalsofalso-25 - 70-25 - 70

20.58 €

1 3 giorni 35PVCPiegato ad angoloDirittoCuZn-falso-10 - 80-10 - 80

30.62 €

1 3 giorni 310PVCPiegato ad angoloAltroAltrofalsofalso-25 - 70-25 - 70

15.73 €

1 3 giorni 32PVCDirittoDirittoAltrofalsofalso-25 - 70-25 - 70

20.12 €

1 3 giorni 35PVCDirittoAltroAltrofalsofalso-25 - 70-25 - 70

30.15 €

1 3 giorni 310PVCDirittoDirittoCuZn-falso-10 - 80-10 - 80

21.98 €

1 3 giorni 45PVCPiegato ad angoloAltroAltrofalsofalso-10 - 80-10 - 80

30.92 €

1 3 giorni 410PVCPiegato ad angoloAltroAltrofalsofalso-10 - 80-10 - 80

16.07 €

1 3 giorni 42PVCDirittoAltroAltrofalsofalso-10 - 80-10 - 80

21.55 €

1 3 giorni 45PVCDirittoAltroAltrofalsofalso-10 - 80-10 - 80

30.47 €

1 3 giorni 410PVCDirittoAltroAltrofalsofalso-10 - 80-10 - 80

39.23 €

1 3 giorni 415PVCDirittoAltroAltrofalsofalso-10 - 80-10 - 80

48.02 €

1 3 giorni 420PVCDirittoAltroAltrofalsofalso-10 - 80-10 - 80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

LED falso Tipo di contatto a innesto, lato campo Femmina (Presa) Materiale del rivestimento di contatto Nichel/oro
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo M8 Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola Estremità libera Grado di protezione (IP) IP67
Tipo di cavo A più fili Schermato falso Tensione nominale(V) 125
Corrente nominale In(A) 1 Resistenza di contatto(mOhm) 40

Supporto tecnico