Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza cavo (m) | Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola | Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola | Tipo di contatto a innesto, lato scatola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.73 € | 1 | 3 giorni | 2 | Estremità libera | Altro | - | ||
35.72 € | 1 | 3 giorni | 2 | Estremità libera | Altro | - | ||
30.02 € | 1 | 3 giorni | 5 | Estremità libera | Altro | - | ||
57.15 € | 1 | 3 giorni | 5 | Estremità libera | Altro | - | ||
40.02 € | 1 | 3 giorni | 10 | Estremità libera | Altro | - | ||
93.05 € | 1 | 3 giorni | 10 | Estremità libera | Altro | - | ||
44.28 € | 1 | 3 giorni | 1 | M12 | Diritto | Maschio (connettore) | ||
50.00 € | 1 | 3 giorni | 1 | M12 | Diritto | Maschio (connettore) | ||
47.13 € | 1 | 3 giorni | 2 | M12 | Diritto | Maschio (connettore) | ||
57.15 € | 1 | 3 giorni | 2 | M12 | Diritto | Maschio (connettore) | ||
51.45 € | 1 | 3 giorni | 5 | M12 | Diritto | Maschio (connettore) | ||
78.70 € | 1 | 3 giorni | 5 | M12 | Diritto | Maschio (connettore) |
Loading...
Numero di fili | 4 | Materiale cavo | PVC | LED | falso |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto a innesto, lato campo | Femmina (Presa) | Materiale del rivestimento di contatto | Oro | Esecuzione collegamento elettrico, lato campo | M12 |
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo | Diritto | Grado di protezione (IP) | IP69K | Materiale del corpo base del contatto | Altro |
Tipo di cavo | A più fili | Reticolato | falso | Schermato | falso |
Senza alogeni | falso | Tensione nominale(V) | 250 | Corrente nominale In(A) | 4 |
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa(°C) | -25 - 70 | Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento(°C) | -25 - 70 | Resistenza di contatto(mOhm) | 40 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(m)
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola
Tipo di contatto a innesto, lato scatola
Attributi opzionali