Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KM-N2-FLK
Tipo di contatore | Elettronico | Tipo di visualizzazione | Digitale | Tipo di polo | Tre conduttori |
---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Trasformatore di misura | Tipo di tariffa | Tariffa multipla | Grado di protezione (IP) | IP20 |
Omologazione | Secondo direttiva MID | Tipo di interfaccia/connessione | RS-485 | Tipo di energia | Potenza effettiva e reattiva |
Uscita d'impulso | Elettrico | Corrente nominale (In)(A) | 5 | Numero di punti | 4 |
Corrente massima (Imax)(A) | 6 | Tensione nominale (Un) L-L(V) | 173 - 480 | Frequenza(Hz) | 50 - 60 |
Tensione nominale (Un) N-L(V) | 100 - 277 |
Si trova sulla pagina di Sistemi di monitoraggio dell'alimentazione [KM-N2-FLK], il codice articolo è il seguente: KM-N2-FLK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KM-N2-FLK.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali