Sistemi di monitoraggio dell'alimentazione [KM-N3-FLK]

Sistemi di monitoraggio dell'alimentazione [KM-N3-FLK]
Power Monitor compatto e multicircuito per installazione frontequadro
• Oltre 20 anni di esperienza nella tecnologia di monitoraggio dell'energia
• Compatto con capacità multicircuito (fino a 4 circuiti collegati a un modulo)
• Soluzione a tutti i problemi di progettazione, installazione, cablaggio e messa in esercizio con un solo modello
• IEC 62053-22 classe di precisione 0,5S
• Tecnologia Push-In Plus per facilità di cablaggio
• Chiara segnalazione in caso di cablaggio errato
• Display LCD bianco e verde di grandi dimensioni e di facile lettura
• Montaggio frontequadro
• Misura dell'alimentazione bidirezionale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KM-N3-FLK

Codice componente
KM-N3-FLK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

431.43 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di contatore Elettronico Tipo di visualizzazione Digitale Tipo di polo Tre conduttori
Tipologia Trasformatore di misura Tipo di tariffa Tariffa multipla Grado di protezione (IP) IP20
Omologazione Secondo direttiva MID Tipo di interfaccia/connessione RS-485 Tipo di energia Potenza effettiva e reattiva
Uscita d'impulso Elettrico Corrente nominale (In)(A) 5 Numero di punti 4
Corrente massima (Imax)(A) 6 Tensione nominale (Un) L-L(V) 100 - 240 Frequenza(Hz) 50 - 60
Tensione nominale (Un) N-L(V) 100 - 277 Tipo di montaggio Montaggio frontale

Si trova sulla pagina di Sistemi di monitoraggio dell'alimentazione [KM-N3-FLK], il codice articolo è il seguente: KM-N3-FLK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KM-N3-FLK.

Supporto tecnico