Codice componente:
candidati non definiti.Codice componente |
---|
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa) | Giorni spedizione standard |
---|
491.30 € ( 584.65 € ) | 3 giorni lavorativi |
699.98 € ( 832.98 € ) | 3 giorni lavorativi |
Il piccolo UPS di tipo DC-DC si monta su una guida DIN per fornire una contromisura ideale per le perdite di potenza momentanee e le interruzioni di corrente nei computer industriali (IPC) e nei controller.
• L'affidabilità del sistema è notevolmente migliorata perché l'alimentazione a 24 V CC è supportata per un certo periodo di tempo in caso di caduta di tensione o di interruzione dell'alimentazione.
• Compattezza, riduzione del peso e lunga durata della batteria grazie all'adozione di una batteria agli ioni di litio.
• Morsettiera push-in adottata per l'ingresso dell’alimentazione e l'uscita I/F.
• Spegnimento in combinazione con il computer industriale (IPC) o il controller realizzato tramite la porta USB/RS232C/I/O installata nell'UPS.
• Per il 480W sono selezionabili due tipi di batterie, che consentono di realizzare il tempo di backup ideale.
• Un'ampia gamma che culmina nel modello 960W consente di fornire un backup di lunga durata per ogni tipo di controller industriale.