Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S8VK-C06024 |
S8VK-C12024 |
S8VK-C24024 |
S8VK-C48024 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità (W) | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Valore nominale corrente d'uscita 1 (A) | Max. corrente d'uscita 1 (A) | Numero moduli DIN | Assorbimento di potenza (VA) | Altezza della parte incassata (mm) | Larghezza di montaggio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.70 € | 1 | 3 giorni | 60 | 90 | 32 | 110 | 2,5 | 2,5 | 1 | 161 | 100 | 32 | ||
92.20 € | 1 | 3 giorni | 120 | 125 | 40 | 113 | 5 | 5 | 1 | 322 | 135 | 40 | ||
135.80 € | 2 | 3 giorni | 240 | 125 | 60 | 140 | 10 | 10 | 1 | 299 | 135 | 60 | ||
240.60 € | 1 | 3 giorni | 480 | 125 | 95 | 140 | 20 | 20 | 5,3 | 552 | 135 | 95 |
Loading...
Tensione di ingresso | AC/DC | Tensione di alimentazione nominale DC(V) | 90 - 350 | Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz(V) | 100 - 240 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz(V) | 100 - 240 | 1a tensione d'uscita(V) | 21,6 - 27,6 | Valore nominale tensione d'uscita 1(V) | 24 |
Esecuzione del collegamento elettrico | Raccordo a vite | Tensione d'uscita regolabile | falso | Adatto per installazione in serie | vero |
Tensione d'uscita regolata | falso | Adatto per funzioni di sicurezza | falso | Montaggio diretto possibile | falso |
Montaggio su guida portante possibile | vero | Resistente a corto circuito | falso | Montaggio a parete possibile | falso |
Stabilizzato | falso | Grado di protezione (NEMA) | Altro | Grado di protezione (IP) | IP20 |
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Senza | SIL secondo IEC 61508 | Senza |
Configura
Proprietà di base
Capacità(W)
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Valore nominale corrente d'uscita 1(A)
Max. corrente d'uscita 1(A)
Numero moduli DIN
Assorbimento di potenza(VA)
Altezza della parte incassata(mm)
Larghezza di montaggio(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali