Morsettiere comuni con indicatori visibili [XW6T]

Morsettiere comuni con indicatori visibili [XW6T]
Dimensioni dei quadri di controllo ridotte e risparmio di tempo utilizzando l'interfaccia di cablaggio con indicatore visible
• Migliore qualità del cablaggio dell'alimentazione: errori ridotti grazie ai diversi colori dei ponticelli e all'indicatore di cablaggio
• Gli indicatori rendono il completamento del cablaggio facilmente visibile (cablaggio corretto senza la necessità di manodopera esperta).
• È sufficiente controllare gli indicatori relativi alla manutenzione del cablaggio, riducendo così gli interventi di manutenzione.
• I ponticelli consentono il cablaggio comune precollegato, senza la necessità di collegamenti incrociati.
• Sono disponibili i modelli sottili migliori della categoria per ridurre le dimensioni dei quadri di controllo.
• I sistemi con interfaccia di cablaggio con tecnologia Push-In Plus consentono di evitare l'allentamento del cablaggio, garantendo un funzionamento affidabile senza necessità di manutenzione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XW6T-COM1.5X8BL
XW6T-COM1.5X8RD
XW6T-COM1.5X12BL
XW6T-COM1.5X12RD
XW6T-COM1.5X16BL
XW6T-COM1.5X16RD
XW6T-COM1.5X20BL
XW6T-COM1.5X20RD
XW6T-COM1.5X40RD
XW6T-COM2.5X8BL
XW6T-COM2.5X8RD
XW6T-COM2.5X12BL
XW6T-COM2.5X12RD
XW6T-COM2.5X16BL
XW6T-COM2.5X16RD
XW6T-COM2.5X20BL
XW6T-COM2.5X20RD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore delle barre corte Peso
(g)
Tensione nominale
(V)
Corrente nominale In
(A)
Numero di punti di fissaggio per ogni piano Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità
(mm²)
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
(mm²)
Sezione conduttore collegabile unifilare
(mm²)
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)

6.87 €

1 3 giorni BluCirca 1650017,580,14 - 0,750,08 - 1,50,14 - 1,5---

6.87 €

1 3 giorni RossoCirca 1650017,580,14 - 0,750,08 - 1,50,14 - 1,5---

10.27 €

1 3 giorni BluCirca 2350017,5120,14 - 0,750,08 - 1,50,14 - 1,5---

10.27 €

1 3 giorni RossoCirca 2350017,5120,14 - 0,750,08 - 1,50,14 - 1,5---

13.68 €

1 3 giorni BluCirca 2950017,5160,14 - 0,750,08 - 1,50,14 - 1,5---

13.68 €

1 3 giorni RossoCirca 2950017,5160,14 - 0,750,08 - 1,50,14 - 1,5---

17.08 €

1 3 giorni BluCirca 3650017,5200,14 - 0,750,08 - 1,50,14 - 1,5---

17.08 €

1 3 giorni RossoCirca 3650017,5200,14 - 0,750,08 - 1,50,14 - 1,5---

34.13 €

1 3 giorni RossoCirca 6850017,5400,14 - 0,750,08 - 1,50,14 - 1,537,27831,3

7.73 €

1 3 giorni BluCirca 288002480,14 - 2,50,14 - 2,50,14 - 4---

7.58 €

1 3 giorni RossoCirca 288002480,14 - 2,50,14 - 2,50,14 - 4---

11.33 €

1 3 giorni BluCirca 4180024120,14 - 2,50,14 - 2,50,14 - 4---

11.33 €

1 3 giorni RossoCirca 4180024120,14 - 2,50,14 - 2,50,14 - 4---

15.10 €

1 3 giorni BluCirca 5380024160,14 - 2,50,14 - 2,50,14 - 4---

15.10 €

1 3 giorni RossoCirca 5380024160,14 - 2,50,14 - 2,50,14 - 4---

18.87 €

1 3 giorni BluCirca 6580024200,14 - 2,50,14 - 2,50,14 - 4---

18.87 €

1 3 giorni RossoCirca 6580024200,14 - 2,50,14 - 2,50,14 - 4---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di piani 1 Esecuzione collegamento elettrico 1 Raccordo a molla Esecuzione collegamento elettrico 2 Raccordo a molla
Tipo di montaggio Guida DIN (top hat rail) 35 mm Materiale del corpo isolante Materiale termoplastico Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 V0
Colore Grigio Piani interni esclusi con ponte falso Piastra di chiusura necessaria falso
Esecuzione antideflagrante 'Ex e' falso Temperatura d'esercizio(°C) -40 - 55

Supporto tecnico