Morsettiere per guida DIN con terminali a vite [XW5□-S]

Morsettiere per guida DIN con terminali a vite [XW5□-S]
Morsettiere DIN di standard globale per pannelli di controllo
• Cavi fissati con viti.
• Compatibile con un'ampia gamma di dimensioni di cavi con sezione nominale da 2,5 a 150 mm².
• Disponibilità di morsettiere con fusibili e morsettiere di disconnessione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XW5G-S2.5-1.1-1
XW5G-S4.0-1.1-1
XW5G-S6.0-1.1-1
XW5G-S10-1.1-1
XW5G-S16-1.1-1
XW5G-S35-1.1-1
XW5T-S2.5-1.1-1
XW5T-S2.5-1.1-1BL
XW5T-S2.5-1.1-2
XW5T-S4.0-1.1-1
XW5T-S4.0-1.1-1BL
XW5T-S4.0-1.1-2
XW5T-S4.0-2.2-1
XW5T-S4.0-FU5
XW5T-S4.0-FU6
XW5T-S6.0-1.1-1
XW5T-S6.0-1.1-1BL
XW5T-S10-1.1-1
XW5T-S10-1.1-1BL
XW5T-S16-1.1-1
XW5T-S16-1.1-1BL
XW5T-S35-1.1-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Corrente nominale In
(A)
Numero di punti di fissaggio per ogni piano Numero di piani Tipo di montaggio Materiale del corpo isolante Colore Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità
(mm²)
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
(mm²)
Sezione conduttore collegabile unifilare
(mm²)
Sezione conduttore collegabile multifilare
(mm²)
Piani interni esclusi con ponte Piastra di chiusura necessaria Esecuzione antideflagrante 'Ex e' Temperatura d'esercizio
(°C)
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Esecuzione del portafusibili Esecuzione del fusibile Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto
(V)
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto

3.70 €

100 3 giorni --21Guida DIN (top hat rail) 35 mm-Verde-giallo0,5 - 2,50,14 - 40,14 - 4--vero--40 - 60--------

4.20 €

100 3 giorni --21Guida DIN (top hat rail) 35 mmMateriale termoplasticoVerde-giallo0,14 - 60,5 - 40,14 - 6--vero--40 - 60--------

5.35 €

100 3 giorni --21Guida DIN (top hat rail) 35 mmMateriale termoplasticoVerde-giallo0,5 - 60,2 - 100,2 - 10--vero--40 - 60--------

6.23 €

50 3 giorni --21Guida DIN (top hat rail) 35 mmMateriale termoplasticoVerde-giallo0,5 - 100,5 - 160,5 - 16--vero--40 - 60--------

8.42 €

50 3 giorni --21Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32Materiale termoplasticoVerde-giallo1,5 - 164 - 251,5 - 16--vero--40 - 60--------

11.85 €

20 3 giorni --21Guida DIN (top hat rail) 35 mmMateriale termoplasticoVerde-giallo-10 - 3510 - 35--falso--40 - 60--------

1.15 €

100 3 giorni 10002421Guida DIN (top hat rail) 35 mmMateriale termoplasticoGrigio0,5 - 2,50,14 - 40,14 - 4-falsoverofalso-40 - 60--------

1.15 €

100 3 giorni 10002421Guida DIN (top hat rail) 35 mmMateriale termoplasticoBlu0,5 - 2,50,14 - 40,14 - 4-falsoverofalso-40 - 60--------

4.35 €

100 3 giorni 5002422Guida DIN (top hat rail) 35 mmMateriale termoplasticoGrigio-0,14 - 2,50,2 - 4-falsoverofalso-40 - 60--------

1.35 €

100 3 giorni 10003221Guida DIN (top hat rail) 35 mmMateriale termoplasticoGrigio0,5 - 40,14 - 60,14 - 6-falsoverofalso-40 - 60--------

1.35 €

100 3 giorni 10003221Guida DIN (top hat rail) 35 mmMateriale termoplasticoBlu0,5 - 40,14 - 60,14 - 6-falsoverofalso-40 - 60--------

4.07 €

100 3 giorni 8003222Guida DIN (top hat rail) 35 mmMateriale termoplasticoGrigio0,5 - 40,14 - 60,14 - 64falsoverofalso-40 - 60--------

3.28 €

100 3 giorni 5003241Guida DIN (top hat rail) 35 mmMateriale termoplasticoGrigio0,5 - 40,14 - 60,14 - 64falsoverofalso-40 - 60--------

10.40 €

50 3 giorni 126,3-1Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32Materiale termoplasticoGrigio0,5 - 60,5 - 40,5 - 64-falso--40 - 60---InnestabileFusibile G 5x30 mmDC5 - 12Senza

13.32 €

50 3 giorni 80010-1Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32Materiale termoplasticoGrigio0,5 - 60,5 - 40,5 - 64-falso--40 - 60---InnestabileFusibile G 6,3x32 mmDC-Senza

2.10 €

100 3 giorni 10004121Guida DIN (top hat rail) 35 mmMateriale termoplasticoGrigio0,5 - 60,2 - 100,2 - 10--verofalso-40 - 60--------

2.10 €

100 3 giorni 10004121Guida DIN (top hat rail) 35 mmMateriale termoplasticoBlu0,5 - 60,2 - 100,2 - 10-falsoverofalso-40 - 60--------

2.97 €

50 3 giorni 10005721Guida DIN (top hat rail) 35 mmMateriale termoplasticoGrigio0,5 - 100,5 - 160,5 - 16-falsoverofalso-40 - 55--------

2.97 €

50 3 giorni 10005721Guida DIN (top hat rail) 35 mmMateriale termoplasticoBlu0,5 - 100,5 - 160,5 - 16-falsoverofalso-40 - 60--------

3.67 €

50 3 giorni 10007621Guida DIN (top hat rail) 35 mmMateriale termoplasticoGrigio1,5 - 164 - 251,5 - 16-falsoverofalso-40 - 6011,9758,562-----

3.67 €

50 3 giorni 10007621Guida DIN (top hat rail) 35 mmMateriale termoplasticoBlu1,5 - 164 - 251,5 - 16-falsoverofalso-40 - 6011,9758,562-----

7.72 €

20 3 giorni 80012421Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32Materiale termoplasticoGrigio-10 - 3510 - 10-falsofalsofalso-40 - 601670,875,1-----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Esecuzione collegamento elettrico 1 Raccordo a vite Esecuzione collegamento elettrico 2 Raccordo a vite Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 V0

Supporto tecnico