Connettore a croce con vite per morsettiere per guida DIN con terminali a vite XW5□-S2.5-1.1-2□

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XW5S-S2.5-10N

Codice componente
XW5S-S2.5-10N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.07 €

10 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipologia Raccordo trasversale Numero di morsetti cavallottati 10 Tensione nominale(V) 600
Corrente nominale In(A) 20 Dimensione modulare(mm) 5 Colore Giallo
Isolato Con protezione dal contatto No Modelli applicabili XW5□-S2.5-1.1-2□
Esecuzione antideflagrante 'Ex e' falso

Si trova sulla pagina di Connettore a croce con vite per morsettiere per guida DIN con terminali a vite XW5□-S2.5-1.1-2□, il codice articolo è il seguente: XW5S-S2.5-10N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XW5S-S2.5-10N.

Supporto tecnico