Unità di controllo motore CC CJ1W

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CJ1W-DCM11-E

Codice componente
CJ1W-DCM11-E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,084.67 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di assi di controllo 1 Larghezza(mm) 31 Altezza(mm) 90
Profondità(mm) 89 Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 Livello a Adatto per regolazione monoasse vero
Adatto per posizionamento monoasse vero Adatto per conteggio vero Adatto per rilevamento valore incrementale vero
Adatto per CNC falso Adatto per SSI falso Adatto per controllo camma falso
Adatto per rilevamento valore assoluto falso Adatto per NC falso Adatto per rilevamento percorso falso
Adatto per posizionamento multiasse falso Adatto per regolazione multiasse falso Adatto per regolazione saldatura falso
Adatto per regolazione temperatura falso Adatto per sega volante falso Adatto per pesatura falso
Adatto per misurazione portata falso Adatto per regolazione pressione falso Adatto per funzioni di sicurezza falso
Adatto per controllo contornatura falso Adatto per regolazione portata falso Risorsa corrispondente (Ex ib) falso
Risorsa corrispondente (Ex ia) falso Capacità di ridondanza falso SIL secondo IEC 61508 Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere Senza Categoria di protezione antideflagrante per gas Senza

Si trova sulla pagina di Unità di controllo motore CC CJ1W, il codice articolo è il seguente: CJ1W-DCM11-E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CJ1W-DCM11-E.

Supporto tecnico