Contatore autoalimentato [H7ET]

Contatore autoalimentato [H7ET]
• Sette cifre, campo di tempo 0 …3999 giorni 23,9h.
• Doppio campo di tempo: 999999,9 ←→ 3999 giorni 23,9h o 999h 59min 59s ←→ 9999h 59,9min

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

H7ET-NV1-BH

Codice componente
H7ET-NV1-BH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

176.00 €

10 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Cifre display 7 cifre Tensione di alimentazione DC-dedicated Dimensione verticale(mm) 24
Larghezza(mm) 48 Funzione reset Ingresso reset Tipologia Digitale
Numero moduli DIN 2,7 Tensione d'ingresso DC(V) 24 Grado di protezione (NEMA) Altro
Grado di protezione (IP) IP66 Tipo di montaggio Montaggio frontale Indicatore di corsa vero
Settore di conteggio(h) 999,999 Altezza piastra frontale(mm) 24 Profondità di incasso(mm) 48,50
Fissaggio fino a spessore parete max.(mm) 48,5 Scostamento giornaliero orologio(s) 10 Larghezza piastra frontale(mm) 48

Si trova sulla pagina di Contatore autoalimentato [H7ET], il codice articolo è il seguente: H7ET-NV1-BH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H7ET-NV1-BH.

Supporto tecnico