Etichette per morsettiere per guida DIN con terminali a vite XW5□-S

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MG-CPM-05 41490

Codice componente
MG-CPM-05 41490
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

335.60 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Morsettiere applicabili XW5□-S2.5-□ / XW5□-S16-□ / XW5□-S35-□ / XW5□-S70-□ / XW5□-S10.0-□ / XW5□-S4.0-□ / XW5□-S6.0-□ Dicitura Senza dicitura Colore Bianco
Altezza(mm) 10 Lunghezza(mm) 5 Trasparente falso
Magnetico falso Autoadesivo falso

Si trova sulla pagina di Etichette per morsettiere per guida DIN con terminali a vite XW5□-S, il codice articolo è il seguente: MG-CPM-05 41490.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MG-CPM-05 41490.

Supporto tecnico