Sensor cavo MEKOKAB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MEKOKAB150/180/325-WH-AL-B
MEKOKAB150/180/325-WH-AL-B-KABELL:260CM
MEKOKAB150/180/325-WH-AL-B-KABELL:300CM
MEKOKAB150/180/325-YE-AL-B
MEKOKAB150/180/325-YE-AL-B-KABELL:260CM
MEKOKAB150/180/325-YE-AL-B-KABELL:300CM
MEKOKAB200-WH-AL-B
MEKOKAB200-WH-AL-B-KABELL:260CM
MEKOKAB200-WH-AL-B-KABELL:300CM
MEKOKAB200-YE-AL-B
MEKOKAB260/395/460-YE-AL-B
MEKOKAB260/395/460-YE-AL-B-KABELL:260CM
MEKOKAB260/395/460-YE-AL-B-KABELL:300CM
MEKOKAB260/395/460WH-AL-B
MEKOKAB260/395/460WH-AL-B-KABELL:260CM
MEKOKAB260/395/460WH-AL-B-KABELL:300CM
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezz MEKOKAB (totale)
(mm)
Lunghezz MEKOKAB alloggiamento cilindrico [B]
(mm)
Lunghezza del cavo
(m)
Colore

665.38 €

1000 4 giorni 34.522.52bianco

746.06 €

1 Disponibile 4 giorni 34.522.52.6bianco

732.60 €

1000 4 giorni 34.522.53bianco

763.23 €

1000 4 giorni 34.522.52giallo

848.17 €

1 Disponibile 4 giorni 34.522.52.6giallo

827.89 €

1000 4 giorni 34.522.53giallo

665.38 €

1000 4 giorni 32202bianco

708.75 €

1000 4 giorni 32202.6bianco

771.15 €

1 Disponibile 4 giorni 32203bianco

763.23 €

1000 4 giorni 32202giallo

763.23 €

1000 4 giorni 37252giallo

805.75 €

1000 4 giorni 37252.6giallo

827.89 €

1000 4 giorni 37253giallo

665.38 €

1 4 giorni 37252bianco

708.75 €

1000 4 giorni 37252.6bianco

732.60 €

1000 4 giorni 37253bianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro Sensor MEKOKAB(mm) 13 Larghezza della flangia Sensor MEKOKAB(mm) 40 Larghezza della flangia Sensor MEKOKAB(mm) 16
Peso(g) 50

Supporto tecnico