Pressacavi / Accessori generali, Pressacavi passo Pg con spirale antipiega BFK, in poliammide grigio chiaro, IP 68 (5 bar, 30 min)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BFK 7
BFK 9
BFK 11
BFK 13
BFK 16
BFK 21
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/PG Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Apertura Chiave
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)

0.88 €

1 Disponibile 3 giorni 78153 - 6.5

0.98 €

1 Disponibile 3 giorni 98194 - 8

1.15 €

1 Disponibile 3 giorni 118225 - 10

1.23 €

1 Disponibile 3 giorni 13.59246 - 12

1.48 €

1 Disponibile 3 giorni 16102710 - 14

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni 21113313 - 18

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica Colore Grigio chiaro Tipo Di Filettatura PG
Passo Della Filettatura(mm) 1.5 Qualità Del Materiale Poliammide Protezione Della Superficie Non trattato
Senza Alogeni No Rinforzato Con Fibra Di Vetro No Grado Di Protezione (IP) IP68
Antiurto Numero RAL 7035 Protezione Contro La Piegatura
Con Controdado No Tipologia Diritto Inserto Di Tenuta Multiplo No
Raccordo A Vite Cavo Piatto No Con Alette Bloccacavo Tipo Di Guarnizione Guarnizione anulare
Raccordo A Vite Divisibile No Temperatura Di Impiego(°C) -20 - +100 Esecuzione Antideflagrante Testata No
Per Zona Ex Gas Senza Per Zona Ex Polvere Senza

Supporto tecnico