Pressacavi / Accessori generali, Pressacavi passo Pg con protezione antiflessione POZB, in poliammide grigio chiaro, IP 65

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
POZB 7
POZB 9
POZB 11
POZB 13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/PG Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Apertura Chiave
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)

0.90 €

1 Disponibile 3 giorni 78154 - 6

0.95 €

1 Disponibile 3 giorni 98196 - 8

0.95 €

1 Disponibile 3 giorni 118228 - 10

1.03 €

1 Disponibile 3 giorni 13.592410 - 12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica Colore Grigio chiaro Tipo Di Filettatura PG
Passo Della Filettatura(mm) 1.5 Qualità Del Materiale Poliammide Protezione Della Superficie Non trattato
Senza Alogeni Rinforzato Con Fibra Di Vetro Grado Di Protezione (IP) IP65
Antiurto No Numero RAL 7035 Protezione Contro La Piegatura
Con Controdado No Tipologia Diritto Inserto Di Tenuta Multiplo No
Raccordo A Vite Cavo Piatto No Con Alette Bloccacavo Tipo Di Guarnizione Guarnizione anulare
Raccordo A Vite Divisibile No Temperatura Di Impiego(°C) -30 - +100 Esecuzione Antideflagrante Testata No
Per Zona Ex Gas Senza Per Zona Ex Polvere Senza

Supporto tecnico