Pressacavi / Accessori generali, Pressacavi passo Pg POZ, in poliammide grigio chiaro, IP 65

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
POZ 7
POZ 9
POZ 11
POZ 13
POZ 16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/PG Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Apertura Chiave
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)

0.63 €

1 Disponibile 3 giorni 78154 - 6

0.65 €

1 Disponibile 3 giorni 98196 - 8

0.72 €

1 Disponibile 3 giorni 118228 - 10

0.82 €

1 Disponibile 3 giorni 13.592410 - 12

0.83 €

1 Disponibile 3 giorni 16102712 - 14

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica Colore Grigio chiaro Tipo Di Filettatura PG
Passo Della Filettatura(mm) 1.5 Qualità Del Materiale Poliammide Protezione Della Superficie Non trattato
Senza Alogeni Rinforzato Con Fibra Di Vetro Grado Di Protezione (IP) IP65
Antiurto No Numero RAL 7035 Protezione Contro La Piegatura No
Con Controdado No Tipologia Diritto Inserto Di Tenuta Multiplo No
Raccordo A Vite Cavo Piatto No Con Alette Bloccacavo Tipo Di Guarnizione Guarnizione anulare
Raccordo A Vite Divisibile No Temperatura Di Impiego(°C) -30 - +100 Esecuzione Antideflagrante Testata No
Per Zona Ex Gas Senza Per Zona Ex Polvere Senza

Supporto tecnico