Pressacavi / Accessori generali, Pressacavi passo Pg MSD, in ottone nichelato, IP 65

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSD 7
MSD 9
MSD 11
MSD 13
MSD 16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/PG Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Apertura Chiave
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)

3.78 €

1 Disponibile 3 giorni 76144 - 6.5

4.33 €

1 Disponibile 3 giorni 96.5185 - 10

4.90 €

1 Disponibile 3 giorni 116207 - 11.5

6.33 €

1 Disponibile 3 giorni 13.56248 - 15

7.03 €

1 Disponibile 3 giorni 166248 - 15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica Tipo Di Filettatura PG Passo Della Filettatura(mm) 1.5
Qualità Del Materiale Ottone Protezione Della Superficie Nichelato Senza Alogeni No
Rinforzato Con Fibra Di Vetro No Grado Di Protezione (IP) IP65 Antiurto
Protezione Contro La Piegatura No Con Controdado No Tipologia Diritto
Inserto Di Tenuta Multiplo No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Con Alette Bloccacavo No
Tipo Di Guarnizione Guarnizione anulare Raccordo A Vite Divisibile No Temperatura Di Impiego(°C) -30 - +100
Esecuzione Antideflagrante Testata No Per Zona Ex Gas Senza Per Zona Ex Polvere Senza

Supporto tecnico