Pressacavi / Accessori generali, Pressacavi passo metrico MSBF, in ottone nichelato, IP 68 (5 bar, 30 min)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSBF 12
MSBF 16
MSBF 20
MSBF 25
MSBF 32
MSBF 40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/PG Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Apertura Chiave
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)

4.30 €

1 Disponibile 3 giorni 125143 - 6

4.60 €

1 Disponibile 3 giorni 165175 - 9

5.73 €

1 Disponibile 3 giorni 206229 - 13

10.65 €

1 Disponibile 3 giorni 2572711 - 16

16.80 €

1 Disponibile 3 giorni 3283414 - 20

25.25 €

1 Disponibile 3 giorni 4084319 - 27

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Metallo Tipo Di Filettatura Metrico Passo Della Filettatura(mm) 1.5
Qualità Del Materiale Ottone Protezione Della Superficie Nichelato Senza Alogeni No
Rinforzato Con Fibra Di Vetro No Grado Di Protezione (IP) IP68 Antiurto
Protezione Contro La Piegatura No Con Controdado No Tipologia Diritto
Inserto Di Tenuta Multiplo No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Con Alette Bloccacavo
Tipo Di Guarnizione Guarnizione anulare Raccordo A Vite Divisibile No Temperatura Di Impiego(°C) -20 - +100
Esecuzione Antideflagrante Testata No Per Zona Ex Gas Senza Per Zona Ex Polvere Senza

Supporto tecnico