Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MBF 12-9005 |
MBF 16-9005 |
MBF 20-9005 |
MBF 25-9005 |
MBF 32-9005 |
MBF 40-9005 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/PG | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Apertura Chiave (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12 | 8 | 15 | 3 - 6 | |
0.50 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 8 | 20 | 5 - 10 | |
0.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 20 | 8 | 24 | 8 - 13 | |
1.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 25 | 8 | 29 | 11 - 17 | |
1.97 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 32 | 10 | 36 | 15 - 21 | |
4.18 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 40 | 10 | 46 | 19 - 28 |
Loading...
Materiale | Plastica | Colore | Nero | Tipo Di Filettatura | Metrico |
---|---|---|---|---|---|
Passo Della Filettatura(mm) | 1.5 | Qualità Del Materiale | Poliammide | Protezione Della Superficie | Non trattato |
Senza Alogeni | No | Rinforzato Con Fibra Di Vetro | No | Grado Di Protezione (IP) | IP68 |
Antiurto | SÌ | Numero RAL | 9005 | Protezione Contro La Piegatura | No |
Con Controdado | No | Tipologia | Diritto | Inserto Di Tenuta Multiplo | No |
Raccordo A Vite Cavo Piatto | No | Con Alette Bloccacavo | SÌ | Tipo Di Guarnizione | Guarnizione anulare |
Raccordo A Vite Divisibile | No | Temperatura Di Impiego(°C) | -20 - +100 | Esecuzione Antideflagrante Testata | No |
Per Zona Ex Gas | Senza | Per Zona Ex Polvere | Senza |
Configura
Proprietà di base
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/PG
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Apertura Chiave(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali