Pressacavi / Accessori generali, Pressacavi passo metrico MBF, in poliammide grigio chiaro, IP 68 (5 bar, 30 min)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MBF 12-7035
MBF 16-7035
MBF 20-7035
MBF 25-7035
MBF 32-7035
MBF 40-7035
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/PG Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Apertura Chiave
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)

0.43 €

1 Disponibile 3 giorni 128153 - 6.5

0.50 €

1 Disponibile 3 giorni 168205 - 10

0.70 €

1 Disponibile 3 giorni 208248 - 13

1.10 €

1 Disponibile 3 giorni 2582911 - 17

1.97 €

1 Disponibile 3 giorni 32103615 - 21

4.18 €

1 Disponibile 3 giorni 40104619 - 28

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica Colore Grigio chiaro Tipo Di Filettatura Metrico
Passo Della Filettatura(mm) 1.5 Qualità Del Materiale Poliammide Protezione Della Superficie Non trattato
Senza Alogeni No Rinforzato Con Fibra Di Vetro No Grado Di Protezione (IP) IP68
Antiurto Numero RAL 7035 Protezione Contro La Piegatura No
Con Controdado No Tipologia Diritto Inserto Di Tenuta Multiplo No
Raccordo A Vite Cavo Piatto No Con Alette Bloccacavo Tipo Di Guarnizione Guarnizione anulare
Raccordo A Vite Divisibile No Temperatura Di Impiego(°C) -20 - +100 Esecuzione Antideflagrante Testata No
Per Zona Ex Gas Senza Per Zona Ex Polvere Senza

Supporto tecnico