Euromas II, Piastre di montaggio, bachelite

Euromas II, Piastre di montaggio, bachelite
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
** = la piastra di montaggio può essere montata anche nel coperchio della custodia.
Fornitura:
1 piastra di montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M M 205 EM/ET 205
M M 206 EM/ET 206
M M 210/225
M M 215/216/226/230
M M 217/227/228
M M 221/237
M M 223
M M 239/240/241/250
M M 242
M M/T 219/220/231/235
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

1.50 €

1 Disponibile 3 giorni 43.541.51.5

1.83 €

1 Disponibile 3 giorni 56.541.51.5

1.83 €

1 Disponibile 3 giorni 72701.5

1.95 €

1 Disponibile 3 giorni 110701.5

2.95 €

1 Disponibile 3 giorni 1121102

3.33 €

1 Disponibile 3 giorni 1891092

5.43 €

1 Disponibile 3 giorni 1921422

6.48 €

1 Disponibile 3 giorni 2421522.5

5.78 €

1 Disponibile 3 giorni 2301102

2.40 €

1 Disponibile 3 giorni 150701.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Naturale IP nominale IP00 Materiale Altro
Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 100 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico