Euromas ABS / PC / F05, Piastre di montaggio, in bachelite, acciaio zincato nel modello 260

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M M 2401/243
M M 244/245
M M 251
M M 252/253/254
M M 255
M M 260
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Materiale Tipo Superficie

5.43 €

1 Disponibile 3 giorni 2301502.5AltroNon trattato

11.90 €

1 Disponibile 3 giorni 3251373AltroNon trattato

12.75 €

1 Disponibile 3 giorni 3491492.5AltroNon trattato

13.67 €

1 Disponibile 3 giorni 2912212AltroNon trattato

13.67 €

1 Disponibile 3 giorni 3441842.5AltroNon trattato

41.58 €

1 Disponibile 3 giorni 3443842AcciaioZincato

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Naturale IP nominale IP00 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 100
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico