RegloCard-Plus / Combifront, Piastre di montaggio, bachelite

RegloCard-Plus / Combifront, Piastre di montaggio, bachelite
  • Sconto volumi elevati
Fornitura:
1 piastra di montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RCP/RCPM 130 M
RCP/RCPM 160/170 M
RCP/RCPM 200 M
RCP/RCPM 250 M
RCP/RCPM 310 M/350 M
RCP/RCPM 400 M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)

3.27 €

1 Disponibile 3 giorni 151101

3.27 €

1 Disponibile 3 giorni 126136

4.28 €

1 Disponibile 3 giorni 144.5183

5.73 €

1 Disponibile 3 giorni 177227

7.27 €

1 Disponibile 3 giorni 216266

11.22 €

1 Disponibile 3 giorni 261326

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Marrone Materiale Altro Misura prodotto (Profondità)(mm) 2
Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico