Uninorm, Frontalini, Coperchio trasparente, fissabile a scatto, in policarbonato

Uninorm, Frontalini, Coperchio trasparente, fissabile a scatto, in policarbonato
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
utilizzabile solo insieme al frontalino per membrana NGS...F e al telaietto frontale NGS...SA.
Fornitura:
1 coperchio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NGS 48 AH
NGS 74 AH
NGS 77 AH
NGS 94 AH
NGS 96 AH
NGS 98 AH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)

3.52 €

1 Disponibile 3 giorni 52.752.7

6.57 €

1 Disponibile 23 giorni 148.776.7

4.72 €

1 Disponibile 23 giorni 76.776.7

4.77 €

1 Disponibile 23 giorni 100.752.7

5.48 €

1 Disponibile 23 giorni 100.7100.7

7.87 €

1 Disponibile 23 giorni 148.7148.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura profondità D(mm) 22.5 Colore Altro IP nominale IP40
Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico