Uninorm, Frontalini, Coperchio frontale con superficie per tastiera a membrana, fissaggio a scatto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NGS 48 F
NGS 74 F
NGS 77 F
NGS 94 F
NGS 96 F
NGS 98 F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

1.82 €

1 Disponibile 23 giorni 48.448.48

1.87 €

1 Disponibile 23 giorni 144.472.49

1.82 €

1 Disponibile 3 giorni 72.472.48

1.87 €

1 Disponibile 3 giorni 96.448.48

1.87 €

1 Disponibile 23 giorni 96.496.48

2.00 €

1 Disponibile 23 giorni 144.4144.49

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero IP nominale IP40 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 9005 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 100
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico