Uninorm, Piastra frontale in plastica, 3 mm, rossa traslucida

Uninorm, Piastra frontale in plastica, 3 mm, rossa traslucida
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
la lastra in plexiglas di 3 mm di spessore è particolarmente adeguata per applicazioni LED. Non è possibile creare una tenuta con la guarnizione NGS...DI.
Fornitura:
1 piastra frontale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NGS 48 FKT
NGS 74 FKT
NGS 77 FKT
NGS 94 FKT
NGS 96 FKT
NGS 98 FKT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
IP nominale

3.72 €

1 Disponibile 3 giorni 42.542.5IP00

7.17 €

1 Disponibile 3 giorni 13865.5IP40

6.67 €

1 Disponibile 3 giorni 65.565.5IP40

4.22 €

1 Disponibile 3 giorni 89.542.5IP00

5.93 €

1 Disponibile 3 giorni 89.589.5IP40

9.13 €

1 Disponibile 3 giorni 138138IP40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura profondità D(mm) 3 Colore Rosso Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No
Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico