Uninorm, Custodia, Custodia da pannello

Uninorm, Custodia, Custodia da pannello
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
versione NGS-9806-GR con parete posteriore a gradini.
Fornitura:
NGS...: custodia, telaietto frontale standard, coperchio posteriore, viti
NGS 9806-GR: custodia, telaietto frontale standard, 2 morsetti di bloccaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NGS 4806
NGS 4808
NGS 4810
NGS 4811
NGS 4813
NGS 7406
NGS 7408
NGS 7410
NGS 7411
NGS 7413
NGS 7416
NGS 7706
NGS 7708
NGS 7710
NGS 7711
NGS 7713
NGS 7716
NGS 9406
NGS 9408
NGS 9410
NGS 9411
NGS 9413
NGS 9416
NGS 9606
NGS 9608
NGS 9610
NGS 9611
NGS 9613
NGS 9616
NGS 9806
NGS 9806-GR
NGS 9808
NGS 9810
NGS 9811
NGS 9813
NGS 9816
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

16.22 €

1 Disponibile 3 giorni 484863

16.58 €

1 Disponibile 16 giorni 484885

17.33 €

1 Disponibile 3 giorni 4848109.5

17.43 €

1 Disponibile 16 giorni 4848119

17.55 €

1 Disponibile 3 giorni 4848141

17.27 €

1 Disponibile 3 giorni 1447264

19.22 €

1 Disponibile 3 giorni 1447286

17.42 €

1 Disponibile 3 giorni 14472110.5

21.40 €

1 Disponibile 3 giorni 14472120

23.23 €

1 Disponibile 3 giorni 14472142

25.40 €

1 Disponibile 3 giorni 14472166.5

15.50 €

1 Disponibile 3 giorni 727263

16.12 €

1 Disponibile 16 giorni 727285

17.68 €

1 Disponibile 3 giorni 7272109.5

18.92 €

1 Disponibile 3 giorni 7272119

19.55 €

1 Disponibile 16 giorni 7272141

21.05 €

1 Disponibile 16 giorni 7272165.5

13.05 €

1 Disponibile 3 giorni 964863

14.02 €

1 Disponibile 3 giorni 964885

15.48 €

1 Disponibile 3 giorni 9648109.5

15.88 €

1 Disponibile 3 giorni 9648119

16.65 €

1 Disponibile 3 giorni 9648141

21.83 €

1 Disponibile 3 giorni 9648165.5

15.53 €

1 Disponibile 3 giorni 969663

16.48 €

1 Disponibile 3 giorni 969685

17.75 €

1 Disponibile 3 giorni 9696109.5

18.20 €

1 Disponibile 3 giorni 9696119

19.40 €

1 Disponibile 3 giorni 9696141

20.68 €

1 Disponibile 3 giorni 9696165.5

26.07 €

1 Disponibile 3 giorni 14414464

23.37 €

1 Disponibile 3 giorni 14414466

26.88 €

1 Disponibile 3 giorni 14414485

27.97 €

1 Disponibile 3 giorni 144144110.5

28.92 €

1 Disponibile 3 giorni 144144120

31.40 €

1 Disponibile 3 giorni 144144142

34.78 €

1 Disponibile 3 giorni 144144166.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero IP nominale IP40 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 9005 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 100
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico