Uninorm, Frontalini, Portello frontale trasparente con chiusura a levetta, fissabile a scatto, in policarbonato

Uninorm, Frontalini, Portello frontale trasparente con chiusura a levetta, fissabile a scatto, in policarbonato
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
la protezione IP è garantita solamente a portello frontale chiuso.
Fornitura:
1 portello frontale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NGS 74 TK
NGS 96 TK
NGS 98 TK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)

31.22 €

1 Disponibile 16 giorni 72.3144

32.17 €

1 Disponibile 3 giorni 9696

34.63 €

1 Disponibile 3 giorni 144.6144

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura profondità D(mm) 34 Colore Altro IP nominale IP65
Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 100
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico