Uninorm, Mollette di fissaggio, Molletta di fissaggio custodie

Uninorm, Mollette di fissaggio, Molletta di fissaggio custodie
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
la molletta di fissaggio viene applicata sull'esterno della custodia e inserita con questa nello scasso del pannello.
Fornitura:
2 pezzi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NGS-NF

Codice componente
NGS-NF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 25 Misura verticale H(mm) 4 Misura profondità D(mm) 47.5
IP nominale IP00 Materiale Acciaio Tipo Superficie Zincato
Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110 Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No
Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di Uninorm, Mollette di fissaggio, Molletta di fissaggio custodie, il codice articolo è il seguente: NGS-NF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NGS-NF.

Supporto tecnico