Uninorm, Mollette di fissaggio, Raccordo per clip di bloccaggio normalizzata secondo DIN 43835

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NGS-ZE

Codice componente
NGS-ZE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.13 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 29 Misura verticale H(mm) 2 Misura profondità D(mm) 47.8
IP nominale IP00 Materiale Acciaio Tipo Superficie Zincato
Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110 Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No
Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di Uninorm, Mollette di fissaggio, Raccordo per clip di bloccaggio normalizzata secondo DIN 43835, il codice articolo è il seguente: NGS-ZE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NGS-ZE.

Supporto tecnico