Polysafe, Piastra di montaggio, in lamiera di acciaio zincato, di 2 mm di spessore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PS MP-M 321
PS MP-M 432
PS MP-M 442
PS MP-M 542
PS MP-M 642
PS MP-M 652
PS MP-M 832
PS MP-M 863
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)

21.23 €

1 Disponibile 3 giorni 198262

24.33 €

1 Disponibile 3 giorni 248360

33.50 €

1 Disponibile 3 giorni 348360

34.75 €

1 Disponibile 3 giorni 348460

54.30 €

1 Disponibile 3 giorni 348558

60.85 €

1 Disponibile 3 giorni 448558

63.77 €

1 Disponibile 3 giorni 248756

79.28 €

1 Disponibile 3 giorni 548756

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura profondità D(mm) 2 Colore Naturale IP nominale IP00
Materiale Acciaio Tipo Superficie Zincato Temperatura Di Impiego(°C) -60 - 140
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico