Polysafe, Accessori, Staffa per fissaggio su palo, acciaio inox V2A, non verniciato

Polysafe, Accessori, Staffa per fissaggio su palo, acciaio inox V2A, non verniciato
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
Ordinare a parte la fascetta secondo il range di bloccaggio desiderato.
Fornitura:
2 barre di supporto, materiale per il montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PS MH-030
PS MH-040
PS MH-050
PS MH-060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)

51.47 €

1 Disponibile 3 giorni 297

55.57 €

1 Disponibile 3 giorni 396

62.52 €

1 Disponibile 3 giorni 496

74.90 €

1 Disponibile 3 giorni 595

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura verticale H(mm) 28 Misura profondità D(mm) 12 IP nominale IP00
Materiale Acciaio inossidabile Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -60 - 140
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico