Polysafe, Custodie, portello vetro trasparente

Polysafe, Custodie, portello vetro trasparente
  • Sconto volumi elevati
Fornitura:
custodia, vario materiale di fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PS 321-T
PS 432-T
PS 442-T
PS 542-T
PS 642-T
PS 652-T
PS 832-T
PS 863-T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
IP nominale

109.93 €

1 Disponibile 3 giorni 300250140IP65

141.30 €

1 Disponibile 3 giorni 400300200IP66

163.13 €

1 Disponibile 3 giorni 400400200IP66

191.02 €

1 Disponibile 3 giorni 500400200IP65

225.30 €

1 Disponibile 3 giorni 600400230IP65

218.37 €

1 Disponibile 3 giorni 600500230IP65

325.38 €

1 Disponibile 3 giorni 800300230IP65

369.98 €

1 Disponibile 3 giorni 800600300IP65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato
Numero RAL 7035 Temperatura Di Impiego(°C) -40 - 110 Tipo Di Scatola Chiuso
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico