Euromas Polymas, Custodie con pressacavi, Custodia con chiusura rapida e quattro PG 11 solidali al corpo della custodia

Euromas Polymas, Custodie con pressacavi, Custodia con chiusura rapida e quattro PG 11 solidali al corpo della custodia
  • Sconto volumi elevati
Fornitura:
guscio superiore e inferiore, chiusura rapida in GD-Zn Al4 Cu1 nichelato, 4 pressacavi Pg 11 solidali con il corpo della custodia con inserto lamellare compreso, vite di pressione con guarnizione interna chiusa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PK 102-411 SV

Codice componente
PK 102-411 SV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.50 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 98 Misura verticale H(mm) 64 Misura profondità D(mm) 34
Colore Grigio IP nominale IP65 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 7001 Temperatura Di Impiego(°C) -30 - 110
Tipo Di Scatola Chiuso Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di Euromas Polymas, Custodie con pressacavi, Custodia con chiusura rapida e quattro PG 11 solidali al corpo della custodia, il codice articolo è il seguente: PK 102-411 SV.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PK 102-411 SV.

Supporto tecnico