Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PK 101-211 SV |
PK 102-211 SV |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
16.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 58 | |
19.25 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 98 |
Loading...
Misura verticale H(mm) | 64 | Misura profondità D(mm) | 34 | Colore | Grigio |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP65 | Materiale | Plastica | Tipo Superficie | Non trattato |
Numero RAL | 7001 | Temperatura Di Impiego(°C) | -30 - 110 | Tipo Di Scatola | Chiuso |
Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No |
Montaggio A Parete Possibile | SÌ | Scatola Allineabile | SÌ | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali