Euromas Polymas, Custodie con pressacavi, Custodia con due PG 11 solidali al corpo della custodia

Euromas Polymas, Custodie con pressacavi, Custodia con due PG 11 solidali al corpo della custodia
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
G = coperchio trasparente.
Rispettare la disposizione dei pressacavi (vedere immagini in apertura capitolo).
Fornitura:
guscio superiore e inferiore, viti per coperchi in V2A, 2 pressacavi Pg 11 solidali con il corpo della custodia con inserto lamellare compreso, vite di pressione con guarnizione interna chiusa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PK 101-211
PK 101-211 G
PK 102-211
PK 102-211 G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Tipo

16.45 €

1 Disponibile 3 giorni 58Standard

19.98 €

1 Disponibile 30 giorni 58con coperchio trasparente

18.80 €

1 Disponibile 3 giorni 98Standard

21.68 €

1 Disponibile 30 giorni 98con coperchio trasparente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura verticale H(mm) 64 Misura profondità D(mm) 34 Colore Grigio
IP nominale IP65 Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato
Numero RAL 7001 Temperatura Di Impiego(°C) -30 - 110 Tipo Di Scatola Chiuso
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico