CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Accessori per 19", Applicazione da 19" per connettori DIN EN 60603-2 in caso di utilizzo di un coperchio frontale

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Accessori per 19", Applicazione da 19" per connettori DIN EN 60603-2 in caso di utilizzo di un coperchio frontale
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
ordinare a parte la barra a fori filettati GS... per il fissaggio di piastre frontali.
Per piastre frontali parziali / moduli ad innesto vedere al capitolo Interzoll Modul / Interzoll.
Fornitura:
1 set di espansione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IL 1000.12
IL 2000.12
IL 3000.12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Dimensione Modulare (UM)

28.98 €

1 Disponibile 3 giorni 101.620

33.27 €

1 Disponibile 3 giorni 152.430

45.42 €

1 Disponibile 3 giorni 248.949

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura verticale H(mm) 130.5 Misura profondità D(mm) 179.5 Colore Naturale
IP nominale IP00 Materiale Alluminio Tipo Superficie Altro
Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110 Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No
Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico